Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
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
НачалоМатериали за работилнициИнструментиЧукове и ударници за избиване223-1698: Шейна с двойно лице
НачалоМатериали за работилнициИнструментиЧукове и ударници за избиване223-1698: Шейна с двойно лице
223-1698: Шейна с двойно лице

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Марка: Cat

Изображения на продукти
223-1698: Шейна с двойно лице
223-1698: Шейна с двойно лице

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Марка: Cat

ОписаниеСпецификации
Описание за каталожен номер 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 223-1698

Мерна единица

САЩМетрични
Тегло (либ): 12,0
Лицев диаметър (инч): 2.1
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено