Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
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
DomůDílenské potřebyNástrojeKladiva a kluzné vytloukací nástroje223-1698: Oboustranný perlík
DomůDílenské potřebyNástrojeKladiva a kluzné vytloukací nástroje223-1698: Oboustranný perlík
223-1698: Oboustranný perlík

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Značka: Cat

Obrázky produktů
223-1698: Oboustranný perlík
223-1698: Oboustranný perlík

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Značka: Cat

PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 223-1698

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hmotnost (lb): 12,0
Průměr čelní plochy (in): 2,1
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno