Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
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
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökVasarat & liukukelkat223-1698: Kaksipuolinen kelkka
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökVasarat & liukukelkat223-1698: Kaksipuolinen kelkka
223-1698: Kaksipuolinen kelkka

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
223-1698: Kaksipuolinen kelkka
223-1698: Kaksipuolinen kelkka

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Tuotemerkki: Cat

KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 223-1698 kuvaus

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 223-1698 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Paino (lb): 12,0
Pinnan halkaisija (in): 2,1
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu