Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
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
ביתציוד לסדנאותתיאורפטישים ומגלשות223-1698: קורנס דו-צדדי
ביתציוד לסדנאותתיאורפטישים ומגלשות223-1698: קורנס דו-צדדי
223-1698: קורנס דו-צדדי

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

מותג: Cat

תמונות מוצר
223-1698: קורנס דו-צדדי
223-1698: קורנס דו-צדדי

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
תיאור של מק"ט 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

הצג עוד
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 223-1698

יחידות מידה

ארה"במטרי
משקל (ליברה): 12.0
קוטר שטח (אינץ'): 2.1
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה