Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
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
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHämmer und Gleithämmer223-1698: Doppelkopf-Vorschlaghammer
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHämmer und Gleithämmer223-1698: Doppelkopf-Vorschlaghammer
223-1698: Doppelkopf-Vorschlaghammer

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marke: Cat

Produktbilder
223-1698: Doppelkopf-Vorschlaghammer
223-1698: Doppelkopf-Vorschlaghammer

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Beschreibung für Ersatzteilnummer 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 223-1698

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht (lb): 12,0
Flächendurchmesser ('): 2,1
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt