Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
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
워크숍 공급품해머 및 슬라이드 슬레지223-1698: Double Face Sledge Hammer
워크숍 공급품해머 및 슬라이드 슬레지223-1698: Double Face Sledge Hammer
223-1698: Double Face Sledge Hammer

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

브랜드: Cat

제품 이미지
223-1698: Double Face Sledge Hammer
223-1698: Double Face Sledge Hammer

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

브랜드: Cat

설명사양
부품 번호 223-1698에 대한 설명

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

더 보기
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 223-1698 사양

측정 단위

미국미터법
Weight (lb): 12.0
Face Diameter (in): 2.1
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료