Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.
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
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerKırıcılar ve Kızaklı Balyozlar223-1698: Çift Yüzlü Balyoz
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerKırıcılar ve Kızaklı Balyozlar223-1698: Çift Yüzlü Balyoz
223-1698: Çift Yüzlü Balyoz

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marka: Cat

Ürün Resimleri
223-1698: Çift Yüzlü Balyoz
223-1698: Çift Yüzlü Balyoz

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marka: Cat

TanımTeknik özellikler
223-1698 parça numarası için tanım

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
223-1698 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Ağırlık (lb): 12,0
Yüzey Çapı (inç): 2,1
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi