Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemVerkstedsutstyrVerktøyHammere og slegger223-1698: Dobbelslegge
HjemVerkstedsutstyrVerktøyHammere og slegger223-1698: Dobbelslegge
223-1698: Dobbelslegge

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Merke: Cat

Produktbilder
223-1698: Dobbelslegge
223-1698: Dobbelslegge

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Merke: Cat

BeskrivelseSpesifikasjoner
Beskrivelse av delenummer 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 223-1698

Måleenheter

USMetrisk
Vekt (pund): 12,0
Overflatediameter (tommer): 2,1
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet