Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteCiocane și ciocane glisante223-1698: Baros cu față dublă
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteCiocane și ciocane glisante223-1698: Baros cu față dublă
223-1698: Baros cu față dublă

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marcă: Cat

Imaginile produselor
223-1698: Baros cu față dublă
223-1698: Baros cu față dublă

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marcă: Cat

DescriereSpecificații
Descriere pentru cod articol 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 223-1698

Unități de măsură

SUAMetric
Greutate (lb): 12,0
Diametrul feței (in): 2,1
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită