Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง
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
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือค้อนและเลื่อนแบบสไลด์223-1698: ค้อนปอนด์ 2 หน้า
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือค้อนและเลื่อนแบบสไลด์223-1698: ค้อนปอนด์ 2 หน้า
223-1698: ค้อนปอนด์ 2 หน้า

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
223-1698: ค้อนปอนด์ 2 หน้า
223-1698: ค้อนปอนด์ 2 หน้า

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

แบรนด์: Cat

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 223-1698

The Double Face Sledge Hammer is used for high-impact operations that require necessary force, such as breaking concrete, driving stakes, and demolition work. It features a large, high head with two striking surfaces, allowing the user to deliver powerful blows from either side. The dual faces enable the hammer to be used more efficiently by offering a longer lifespan for the striking surfaces. The head is securely attached to a handle, which absorbs much of the impact, reducing user fatigue and increasing control.

Attributes:
• Offers high resistance to chipping and cracking.
• Heat-treated head for improved strength and impact resistance.
• Shock-absorbing handle to reduce vibrations and hand fatigue.
• Facilitates efficient and powerful strikes with reduced effort.
• A 10-pound head provides substantial impact force for high tasks.

Applications:
The Double Face Sledge Hammer is used to deliver substantial force for operations that require high-impact strikes including breaking materials, driving objects, and demolition work.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 223-1698

หน่วยวัด

USเมตริก
น้ำหนัก (ปอนด์): 12.0
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้า (นิ้ว): 2.1
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน