Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.
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
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriDonanım Kitleri659-6175: Shim Kit
Ana sayfaAlt takımAlt Takım KitleriDonanım Kitleri659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marka: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marka: undefined

Dahil Olan Ürünler

Hiçbir sonuç bulunamadı.

394-4590: 4,5 mm Kalınlığında Çelik Şim
394-4590: 4,5 mm Kalınlığında Çelik ŞimMiktar: 12
394-4591: 2,3 mm Kalınlığında Çelik Şim
394-4591: 2,3 mm Kalınlığında Çelik ŞimMiktar: 8
8T-5412: M12x1,75 Dişli Altıgen Başlı Cıvata
8T-5412: M12x1,75 Dişli Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 12
8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 28
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
361-3049: 15,5 mm Kalınlığında Aşınma Şeridi
361-3049: 15,5 mm Kalınlığında Aşınma ŞeridiMiktar: 4
394-4592: 15,5 mm Kalınlığında Aşınma Şeridi
394-4592: 15,5 mm Kalınlığında Aşınma ŞeridiMiktar: 8
8T-4183: M12X1,75 Dişli 40 mm Uzunluğunda Cıvata
8T-4183: M12X1,75 Dişli 40 mm Uzunluğunda CıvataMiktar: 12
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı Rondela
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 32
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 12
8T-4956: CIVATA
8T-4956: CIVATAMiktar: 12
1 ila 15 / 15 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
659-6175 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

659-6175 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

659-6175 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi