Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
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
StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeSortiment von Befestigungselementen659-6175: Shim Kit
StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeSortiment von Befestigungselementen659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marke: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marke: undefined

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

394-4590: 4,5 mm dicke Stahlscheibe
394-4590: 4,5 mm dicke StahlscheibeAnzahl: 12
394-4591: 2,3 mm dicke Stahlscheibe
394-4591: 2,3 mm dicke StahlscheibeAnzahl: 8
8T-5412: M12x1,75 Gewinde Sechskantschraube
8T-5412: M12x1,75 Gewinde SechskantschraubeAnzahl: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm Sechskantkopfschraube
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm SechskantkopfschraubeAnzahl: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Sechskantschraube
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm SechskantschraubeAnzahl: 12
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 28
8T-4139: M12-1,75 x 30mm Sechskantschraube
8T-4139: M12-1,75 x 30mm SechskantschraubeAnzahl: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm Sechskantschraube
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm SechskantschraubeAnzahl: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm Sechskantschraube
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm SechskantschraubeAnzahl: 8
361-3049: 15,5 mm dicker Verschleißstreifen
361-3049: 15,5 mm dicker VerschleißstreifenAnzahl: 4
394-4592: 15,5 mm dicker Verschleißstreifen
394-4592: 15,5 mm dicker VerschleißstreifenAnzahl: 8
8T-4183: M12X1.75 Gewinde 40mm lange Schraube
8T-4183: M12X1.75 Gewinde 40mm lange SchraubeAnzahl: 12
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 32
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm SechskantschraubeAnzahl: 12
8T-4956: SCHRAUBE
8T-4956: SCHRAUBEAnzahl: 12
Anzeige von 1 bis 15 von 15
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 659-6175

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 659-6175

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 659-6175

KETTENDOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt