Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKit Hardware659-6175: Shim Kit
AcasăTren de rulare​Kituri tren de rulareKit Hardware659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marcă: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Marcă: undefined

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

394-4590: BAILAG
394-4590: BAILAGCantitate: 12
394-4591: Bailag
394-4591: BailagCantitate: 8
8T-5412: Șurub cu cap hexagonal
8T-5412: Șurub cu cap hexagonalCantitate: 4
8T-5041: M12-1.75 x 120mm Hex Head Bolt
8T-5041: M12-1.75 x 120mm Hex Head BoltCantitate: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45mm Hex Head Bolt
8T-4184: M12-1.75 x 45mm Hex Head BoltCantitate: 12
8T-7971: M12 ID Steel Flat Washer
8T-7971: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30mm Hex Head Bolt
8T-4139: M12-1.75 x 30mm Hex Head BoltCantitate: 4
8T-5001: ȘURUB
8T-5001: ȘURUBCantitate: 4
8T-4910: M12-1.75 x 60mm Hex Head Bolt
8T-4910: M12-1.75 x 60mm Hex Head BoltCantitate: 8
361-3049: Uzură bandă
361-3049: Uzură bandăCantitate: 4
394-4592: Uzură bandă
394-4592: Uzură bandăCantitate: 8
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long Bolt
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long BoltCantitate: 12
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 32
8T-4194: M12-1.75 x 50mm Hex Head Bolt
8T-4194: M12-1.75 x 50mm Hex Head BoltCantitate: 12
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTCantitate: 12
Se afișează 1 până la 15 din 15
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 659-6175

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 659-6175

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 659-6175

TRACTOARE CU ȘENILE

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită