Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemUndervognUndervognssætHardwaresæt659-6175: Shim Kit
HjemUndervognUndervognssætHardwaresæt659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Mærke: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Mærke: undefined

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

394-4590: 4,5 mm tyk stålplade
394-4590: 4,5 mm tyk stålpladeAntal: 12
394-4591: 2,3 mm tykt mellemlæg i stål
394-4591: 2,3 mm tykt mellemlæg i stålAntal: 8
8T-5412: M12X1,75 gevind hex-hovedbolt
8T-5412: M12X1,75 gevind hex-hovedboltAntal: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hoved
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantbolt
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm sekskantboltAntal: 12
361-3049: 15,5 mm tyk slidliste
361-3049: 15,5 mm tyk slidlisteAntal: 4
394-4592: 15,5 mm tyk slidliste
394-4592: 15,5 mm tyk slidlisteAntal: 8
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang boltAntal: 12
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 32
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm bolt med sekskantstatisk tryk
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm bolt med sekskantstatisk trykAntal: 12
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntal: 12
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 28
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm unbrakohovedbolt
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm unbrakohovedboltAntal: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm sekskantet hovedbolt
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm sekskantet hovedboltAntal: 8
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 659-6175

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 659-6175

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 659-6175

LARVEBÅNDSDOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet