Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten. Probeer het opnieuw.
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
StartRijwerkOnderwagenkitsHardware-kits659-6175: Shim Kit
StartRijwerkOnderwagenkitsHardware-kits659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Merk: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Merk: undefined

Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

394-4590: 4.5mm dikke stalen vulplaat
394-4590: 4.5mm dikke stalen vulplaatAantal: 12
394-4591: 2,3 mm dikke stalen vulplaat
394-4591: 2,3 mm dikke stalen vulplaatAantal: 8
8T-5412: M12X1.75 schroefdraad zeskant opvoerhoogte bout
8T-5412: M12X1.75 schroefdraad zeskant opvoerhoogte boutAantal: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm zeskantbout
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm zeskantboutAantal: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantbout
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm zeskantboutAantal: 12
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitring
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30m hexagonale opvoerhoogte bout
8T-4139: M12-1.75 x 30m hexagonale opvoerhoogte boutAantal: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm hexagonale kopbout
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm hexagonale kopboutAantal: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm zeskantbout
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm zeskantboutAantal: 8
361-3049: 15,5 mm dikke slijtagestrook
361-3049: 15,5 mm dikke slijtagestrookAantal: 4
394-4592: 15,5 mm dikke slijtagestrook
394-4592: 15,5 mm dikke slijtagestrookAantal: 8
8T-4183: M12X1,75 Schroefdraad 40 mm Lange Bout
8T-4183: M12X1,75 Schroefdraad 40 mm Lange BoutAantal: 12
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitring
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 32
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm zeskantbout
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm zeskantboutAantal: 12
8T-4956: BOUT
8T-4956: BOUTAantal: 12
1 tot 15 van 15 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 659-6175

Er wordt gewerkt aan een toekomstige beschrijving voor dit onderdeel.

Specificaties voor onderdeelnummer 659-6175

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 659-6175

BULLDOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen