Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
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
AloitusAlavaunuAlavaunusarjatLAITTEISTO659-6175: Shim Kit
AloitusAlavaunuAlavaunusarjatLAITTEISTO659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Tuotemerkki: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Tuotemerkki: undefined

Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapultti
8T-4139: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm kuusiokantapultti
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapultti
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
394-4590: 4.5 mm paksu teräslevy
394-4590: 4.5 mm paksu teräslevyMäärä: 12
394-4591: 2,3 mm paksu teräsaluslevy
394-4591: 2,3 mm paksu teräsaluslevyMäärä: 8
8T-5412: M12X1.75 kierre kuusiokantapultti
8T-5412: M12X1.75 kierre kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pultti
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pulttiMäärä: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pultti
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm kuusiopään pulttiMäärä: 12
361-3049: 15.5 mm paksu kulutuslista
361-3049: 15.5 mm paksu kulutuslistaMäärä: 4
394-4592: 15.5 mm paksu kulutuslista
394-4592: 15.5 mm paksu kulutuslistaMäärä: 8
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pultti
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pulttiMäärä: 12
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 32
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 12
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTMäärä: 12
Näyttää 1 - 15 / 15
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 659-6175 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 659-6175 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 659-6175

TELAPUSKUTRAKTORI

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu