Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemUndervognUnderstellssettMaskinvaresett659-6175: Shim Kit
HjemUndervognUnderstellssettMaskinvaresett659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Merke: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Merke: undefined

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

394-4590: 4,5 mm tykk stålplate
394-4590: 4,5 mm tykk stålplateAntall: 12
394-4591: 2,3 mm tykk stålskive
394-4591: 2,3 mm tykk stålskiveAntall: 8
8T-5412: M12X1,75 Gjenge sekskanthodebolt
8T-5412: M12X1,75 Gjenge sekskanthodeboltAntall: 4
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm skrue med sekskantet hode
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 12
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hode
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 4
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm skrue med sekskantet hode
8T-5001: M12-1,75 x 130 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
8T-7971: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter
8T-7971: 13,5 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 28
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm bolt med sekskantet hode
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 8
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
361-3049: 15,5 mm tykk slitelist
361-3049: 15,5 mm tykk slitelistAntall: 4
394-4592: 15,5 mm tykk slitelist
394-4592: 15,5 mm tykk slitelistAntall: 8
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntall: 12
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm skrue med sekskantet hode
8T-4194: M12-1,75 x 50 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 12
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang boltAntall: 12
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 32
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 659-6175

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 659-6175

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 659-6175

BULLDOSER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet