Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム足回り足回りキットハードウェア キット659-6175: Shim Kit
ホーム足回り足回りキットハードウェア キット659-6175: Shim Kit
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

ブランド: undefined

fallback-image
659-6175: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

ブランド: undefined

含まれる品目

利用可能な結果がありません。

361-3049: 厚さ15.5 mmのウェアストリップ
361-3049: 厚さ15.5 mmのウェアストリップ数量: 4
394-4592: 厚さ15.5 mmのウェアストリップ
394-4592: 厚さ15.5 mmのウェアストリップ数量: 8
8T-4183: M12X1.75スレッド40mmロングボルト
8T-4183: M12X1.75スレッド40mmロングボルト数量: 12
8T-4223: 13.5mm内径ワッシャー
8T-4223: 13.5mm内径ワッシャー数量: 32
8T-4194: M12-1.75 x 50mm六角ボルト
8T-4194: M12-1.75 x 50mm六角ボルト数量: 12
8T-4956: ボルト
8T-4956: ボルト数量: 12
394-4590: 4.5mm厚スチールシム
394-4590: 4.5mm厚スチールシム数量: 12
394-4591: 厚さ2.3mmのスチールシム
394-4591: 厚さ2.3mmのスチールシム数量: 8
8T-5412: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト
8T-5412: M12X1.75ネジ付き六角ヘッドボルト数量: 4
8T-5041: M12-1.75×120mm 六角ボルト
8T-5041: M12-1.75×120mm 六角ボルト数量: 4
8T-4184: M12-1.75 x 45mm六角ボルト
8T-4184: M12-1.75 x 45mm六角ボルト数量: 12
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 28
8T-4139: M12-1.75 X 30 mm六角ヘッドボルト
8T-4139: M12-1.75 X 30 mm六角ヘッドボルト数量: 4
8T-5001: M12-1.75 x 130 mm六角ボルト
8T-5001: M12-1.75 x 130 mm六角ボルト数量: 4
8T-4910: M12-1.75 x 60mm 六角ボルト
8T-4910: M12-1.75 x 60mm 六角ボルト数量: 8
15の1~15を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号659-6175の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号659-6175の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号659-6175と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D3K2 LGP

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み