登入
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).
品牌: Cat
沒有可用的結果。
Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).
品牌: Cat
我們仍在為此零件新增規格。