Logg inn
Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).
Merke: Cat
Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).
Merke: Cat
Ingen tilgjengelige resultater.
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet