Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
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
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität609-9666: Auxiliary Cooler Kit
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

Marke: Cat

Produktbilder
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

443-9483: M10x1,5 Flügelschraube aus Stahl
443-9483: M10x1,5 Flügelschraube aus StahlAnzahl: 3
220-6381: Innensechskantschrauben, Zinklamellenlack
220-6381: Innensechskantschrauben, ZinklamellenlackAnzahl: 1
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap
644-3269: Hydraulic Lines Dust CapAnzahl: 4
621-0432: Zusatzkühler-Kabelstrang
621-0432: Zusatzkühler-KabelstrangAnzahl: 1
651-5632: Hydraulikölkühlerabdeckung
651-5632: HydraulikölkühlerabdeckungAnzahl: 2
648-7681: Befestigungsdichtung für den Hydraulikölkühler (Meterware)
648-7681: Befestigungsdichtung für den Hydraulikölkühler (Meterware)Anzahl: 110
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly
639-8674: High Temperature Fuel Hose AssemblyAnzahl: 1
6V-9746: O-Ring-Gleitringdichtung ORFS
6V-9746: O-Ring-Gleitringdichtung ORFSAnzahl: 2
639-8821: Rohrleitung des Hydraulikölkühlers
639-8821: Rohrleitung des HydraulikölkühlersAnzahl: 1
639-8818: Rohrleitung des Hydraulikölkühlers
639-8818: Rohrleitung des HydraulikölkühlersAnzahl: 1
102-8703: 3 mm Dicke Klemmabdeckplatte
102-8703: 3 mm Dicke KlemmabdeckplatteAnzahl: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 4
8T-4226: 3 mm dicke Hartwaschanlage
8T-4226: 3 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 4
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 21
195-6750: Kunststoff-Halbschelle mit Innendurchmesser 16,00 mm
195-6750: Kunststoff-Halbschelle mit Innendurchmesser 16,00 mmAnzahl: 2
238-1837: KRÜMMERWEITE S
238-1837: KRÜMMERWEITE SAnzahl: 1
652-0182: 3 mm dicke Dachabdeckungsplatte für offenen Fahrstand mit Schutzdach
652-0182: 3 mm dicke Dachabdeckungsplatte für offenen Fahrstand mit SchutzdachAnzahl: 1
625-0762: Zusätzliches Gebläse-Übergangskabelstrang
625-0762: Zusätzliches Gebläse-ÜbergangskabelstrangAnzahl: 1
651-5628: Ölkühlerabdeckung
651-5628: ÖlkühlerabdeckungAnzahl: 1
658-8045: Cat Hose Assembly
658-8045: Cat Hose AssemblyAnzahl: 1
4H-2558: 15,88 mm Innendurchmesser Flansch-Gummitülle
4H-2558: 15,88 mm Innendurchmesser Flansch-GummitülleAnzahl: 1
9V-2818: Gummitülle mit 9,52 mm Innendurchmesser
9V-2818: Gummitülle mit 9,52 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
521-6102: Federbandschelle
521-6102: FederbandschelleAnzahl: 1
614-1934: Hydraulik-Ölkühler-Rohr, 22 mm Innendurchmesser
614-1934: Hydraulik-Ölkühler-Rohr, 22 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
614-1923: Hydraulik-Ölkühler-Rohr, 22 mm Innendurchmesser
614-1923: Hydraulik-Ölkühler-Rohr, 22 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
639-8823: Rohrleitung des Hydraulikölkühlers
639-8823: Rohrleitung des HydraulikölkühlersAnzahl: 1
6V-9170: 1-14 Gewinde Sechskant-Bulk-Kopfmutter
6V-9170: 1-14 Gewinde Sechskant-Bulk-KopfmutterAnzahl: 3
178-3620: 488 mm langes Kabel mit Doppelgurt
178-3620: 488 mm langes Kabel mit DoppelgurtAnzahl: 2
5C-2890: M6 x 1 mm Sechskantmutter
5C-2890: M6 x 1 mm SechskantmutterAnzahl: 1
2P-1293: 1-3/16-12 Gewinde Sechskant 37° ausgestellte Kontermutter
2P-1293: 1-3/16-12 Gewinde Sechskant 37° ausgestellte KontermutterAnzahl: 2
5P-7177: Haltescheibe
5P-7177: HaltescheibeAnzahl: 3
521-6105: Hydraulikpumpen-Flüssigkeitsleitungsklemme
521-6105: Hydraulikpumpen-FlüssigkeitsleitungsklemmeAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 32 von 46Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 609-9666

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 609-9666

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 609-9666

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt