Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性609-9666: Auxiliary Cooler Kit
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ブランド: Cat

製品画像
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

195-6750: 内径16.00 mmプラスチックハーフクランプ
195-6750: 内径16.00 mmプラスチックハーフクランプ数量: 2
238-1837: ORFSストレート エルボ
238-1837: ORFSストレート エルボ数量: 1
652-0182: 3 mm厚キャノピルーフカバープレート
652-0182: 3 mm厚キャノピルーフカバープレート数量: 1
625-0762: 補助ブロワージャンパワイヤリングハーネス
625-0762: 補助ブロワージャンパワイヤリングハーネス数量: 1
651-5628: オイルクーラカバー
651-5628: オイルクーラカバー数量: 1
658-8045: Cat Hose Assembly
658-8045: Cat Hose Assembly数量: 1
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった数量: 1
9V-2818: 9.52 mmの内部の直径のゴム製グロメット
9V-2818: 9.52 mmの内部の直径のゴム製グロメット数量: 1
521-6102: スプリング バンド クランプ
521-6102: スプリング バンド クランプ数量: 1
614-1934: 内径22 mm作動油クーラチューブ
614-1934: 内径22 mm作動油クーラチューブ数量: 1
614-1923: 内径22 mm作動油クーラチューブ
614-1923: 内径22 mm作動油クーラチューブ数量: 1
639-8823: 作動油クーララインチューブ
639-8823: 作動油クーララインチューブ数量: 1
6V-9170: 1-14スレッド六角バルクヘッドナット
6V-9170: 1-14スレッド六角バルクヘッドナット数量: 3
178-3620: 488mm ロングケーブルデュアルストラップ
178-3620: 488mm ロングケーブルデュアルストラップ数量: 2
5C-2890: M6×1mm 六角ナット
5C-2890: M6×1mm 六角ナット数量: 1
2P-1293: 1-3/16-12スレッド六角37°フレアバルクヘッドロックナット
2P-1293: 1-3/16-12スレッド六角37°フレアバルクヘッドロックナット数量: 2
5P-7177: リテーナーワッシャー
5P-7177: リテーナーワッシャー数量: 3
521-6105: 油圧ポンプ流体ライン クランプ
521-6105: 油圧ポンプ流体ライン クランプ数量: 2
206-2728: 76.2 mm内径ホースガード
206-2728: 76.2 mm内径ホースガード数量: 124
190-4375: ワッシャ
190-4375: ワッシャ数量: 3
5P-0743: STK CMホース
5P-0743: STK CMホース数量: 19
651-5621: 作動油クーラベース
651-5621: 作動油クーラベース数量: 1
323-3308: 作動油クーラ ライン キャップ
323-3308: 作動油クーラ ライン キャップ数量: 1
1A-8912: ワッシャ
1A-8912: ワッシャ数量: 1
630-9951: 作動油クーラガススプリング
630-9951: 作動油クーラガススプリング数量: 2
7J-9108: シール・オ・リング・オーフ
7J-9108: シール・オ・リング・オーフ数量: 1
148-8357: ELBOW AS
148-8357: ELBOW AS数量: 2
7X-7729: 3 mm厚のピニオンワッシャ
7X-7729: 3 mm厚のピニオンワッシャ数量: 4
8T-0154: 18.80mm 内径標準ホースクランプ
8T-0154: 18.80mm 内径標準ホースクランプ数量: 1
479-2172: 六角ヘッド ボルト
479-2172: 六角ヘッド ボルト数量: 4
375-8402: 12Vサプレッションダイオードリレー
375-8402: 12Vサプレッションダイオードリレー数量: 1
488-3974: M10x1.5六角ボルト
488-3974: M10x1.5六角ボルト数量: 6
46の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号609-9666の説明

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

さらに表示
部品番号609-9666の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号609-9666と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み