Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
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
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटप्रदर्शन और उत्पादकता609-9666: Auxiliary Cooler Kit
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटप्रदर्शन और उत्पादकता609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

195-6750: 16.00 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर प्लास्टिक आधा क्लैंप
195-6750: 16.00 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर प्लास्टिक आधा क्लैंपमात्रा: 2
238-1837: एलबो-ORFS S
238-1837: एलबो-ORFS Sमात्रा: 1
652-0182: 3 मिलीमीटर मोटी कैनोपी रूफ़ कवर प्लेट
652-0182: 3 मिलीमीटर मोटी कैनोपी रूफ़ कवर प्लेटमात्रा: 1
625-0762: सहायक ब्लोअर जंपर वायरिंग हार्नेस
625-0762: सहायक ब्लोअर जंपर वायरिंग हार्नेसमात्रा: 1
651-5628: ऑइल कूलर कवर
651-5628: ऑइल कूलर कवरमात्रा: 1
658-8045: Cat Hose Assembly
658-8045: Cat Hose Assemblyमात्रा: 1
4H-2558: 15.88 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्लैंज्ड रबर ग्रोमेट
4H-2558: 15.88 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्लैंज्ड रबर ग्रोमेटमात्रा: 1
9V-2818: 9.52 मिलीमीटर इनर डायमीटर रबर ग्रोमेट
9V-2818: 9.52 मिलीमीटर इनर डायमीटर रबर ग्रोमेटमात्रा: 1
521-6102: स्प्रिंग बैंड क्लैंप
521-6102: स्प्रिंग बैंड क्लैंपमात्रा: 1
614-1934: 22 मिलीमीटर ID हाइड्रोलिक ऑइल कूलर ट्यूब
614-1934: 22 मिलीमीटर ID हाइड्रोलिक ऑइल कूलर ट्यूबमात्रा: 1
614-1923: 22 मिलीमीटर ID हाइड्रोलिक ऑइल कूलर ट्यूब
614-1923: 22 मिलीमीटर ID हाइड्रोलिक ऑइल कूलर ट्यूबमात्रा: 1
639-8823: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूब
639-8823: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूबमात्रा: 1
6V-9170: 1-14 थ्रेड हेक्स बल्क हेड नट
6V-9170: 1-14 थ्रेड हेक्स बल्क हेड नटमात्रा: 3
178-3620: 488 मिलीमीटर लंबा केबल डुअल स्ट्रैप
178-3620: 488 मिलीमीटर लंबा केबल डुअल स्ट्रैपमात्रा: 2
5C-2890: M6 x 1 मिलीमीटर हेक्स नट
5C-2890: M6 x 1 मिलीमीटर हेक्स नटमात्रा: 1
2P-1293: 1-3/16-12 थ्रेड हेक्स 37° फ़्लेयर्ड बल्क हेड लॉक नट
2P-1293: 1-3/16-12 थ्रेड हेक्स 37° फ़्लेयर्ड बल्क हेड लॉक नटमात्रा: 2
5P-7177: रिटेनर वॉशर
5P-7177: रिटेनर वॉशरमात्रा: 3
443-9483: M10x1.5 स्टील विंग स्क्रू
443-9483: M10x1.5 स्टील विंग स्क्रूमात्रा: 3
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Bolt
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Boltमात्रा: 1
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap
644-3269: Hydraulic Lines Dust Capमात्रा: 4
621-0432: ऑक्सिलरी कूलर वायरिंग हार्नेस
621-0432: ऑक्सिलरी कूलर वायरिंग हार्नेसमात्रा: 1
651-5632: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर कवर
651-5632: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर कवरमात्रा: 2
648-7681: हाइड्रोलिक तेल कूलर माउंटिंग बल्क सील
648-7681: हाइड्रोलिक तेल कूलर माउंटिंग बल्क सीलमात्रा: 110
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assemblyमात्रा: 1
6V-9746: सील-ओ-रिंग-ORFS
6V-9746: सील-ओ-रिंग-ORFSमात्रा: 2
639-8821: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूब
639-8821: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूबमात्रा: 1
639-8818: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूब
639-8818: हाइड्रोलिक ऑइल कूलर लाइंस ट्यूबमात्रा: 1
102-8703: 3 मिलीमीटर मोटी क्लैंप कवर प्लेट
102-8703: 3 मिलीमीटर मोटी क्लैंप कवर प्लेटमात्रा: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-4136: M10-1.5 x 25 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 4
8T-4226: 3 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
8T-4226: 3 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशरमात्रा: 4
7K-1181: 387.00 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैप
7K-1181: 387.00 मिलीमीटर लंबा केबल स्ट्रैपमात्रा: 21
521-6105: हाइड्रोलिक पंप फ्लूइड लाइन क्लैंप
521-6105: हाइड्रोलिक पंप फ्लूइड लाइन क्लैंपमात्रा: 2
46 के 1 से 32 दिखा रहा हैअधिक लोड करें
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 609-9666 के लिए विवरण

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 609-9666 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 609-9666 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें