Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
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
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা609-9666: Auxiliary Cooler Kit
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটপারফর্মেন্স ও কার্যক্ষমতা609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

ব্র্যান্ড: Cat

এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

443-9483: M10x1.5 স্টিলের উইং স্ক্রু
443-9483: M10x1.5 স্টিলের উইং স্ক্রুপরিমাণ: 3
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Bolt
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Boltপরিমাণ: 1
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap
644-3269: Hydraulic Lines Dust Capপরিমাণ: 4
621-0432: অক্সিলিয়ারি কুলার ওয়্যারিং হারনেস
621-0432: অক্সিলিয়ারি কুলার ওয়্যারিং হারনেসপরিমাণ: 1
651-5632: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার কভার
651-5632: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার কভারপরিমাণ: 2
648-7681: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার মাউন্টিং বাল্ক সীল
648-7681: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার মাউন্টিং বাল্ক সীলপরিমাণ: 110
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assemblyপরিমাণ: 1
6V-9746: সিল-O-রিং-ORFS
6V-9746: সিল-O-রিং-ORFSপরিমাণ: 2
639-8821: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন টিউব
639-8821: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন টিউবপরিমাণ: 1
639-8818: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন টিউব
639-8818: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন টিউবপরিমাণ: 1
102-8703: 3mm পুরু ক্ল্যাম্প কভার প্লেট
102-8703: 3mm পুরু ক্ল্যাম্প কভার প্লেটপরিমাণ: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4136: M10-1.5 x 25mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 4
8T-4226: 3mm পুরু হার্ড ওয়াশার
8T-4226: 3mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 4
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপ
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 21
521-6105: হাইড্রোলিক পাম্প তরল লাইন বাতা
521-6105: হাইড্রোলিক পাম্প তরল লাইন বাতাপরিমাণ: 2
206-2728: 76.2mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ড
206-2728: 76.2mm ইনার ব্যাসের হোস গার্ডপরিমাণ: 124
190-4375: ফ্লাট ওয়াশার
190-4375: ফ্লাট ওয়াশারপরিমাণ: 3
5P-0743: CM-হোস STK
5P-0743: CM-হোস STKপরিমাণ: 19
651-5621: হাইড্রলিক অয়েল কুলার বেস
651-5621: হাইড্রলিক অয়েল কুলার বেসপরিমাণ: 1
323-3308: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন ক্যাপ
323-3308: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার লাইন ক্যাপপরিমাণ: 1
1A-8912: ওয়াশার
1A-8912: ওয়াশারপরিমাণ: 1
630-9951: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার গ্যাস স্প্রিং
630-9951: হাইড্রোলিক অয়েল কুলার গ্যাস স্প্রিংপরিমাণ: 2
7J-9108: সিল-O-রিং-ORFS
7J-9108: সিল-O-রিং-ORFSপরিমাণ: 1
148-8357: ELBOW AS
148-8357: ELBOW ASপরিমাণ: 2
7X-7729: 3mm পুরু হার্ড ওয়াশার
7X-7729: 3mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 4
8T-0154: 18.80mm ইন্টারনাল ব্যাসের স্ট্যান্ডার্ড হোস ক্ল্যাম্প
8T-0154: 18.80mm ইন্টারনাল ব্যাসের স্ট্যান্ডার্ড হোস ক্ল্যাম্পপরিমাণ: 1
479-2172: হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
479-2172: হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 4
375-8402: 12V সাপপ্রেশন ডায়োড রিলে
375-8402: 12V সাপপ্রেশন ডায়োড রিলেপরিমাণ: 1
488-3974: M10X1.5 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
488-3974: M10X1.5 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 6
195-6750: 16.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস প্লাস্টিক হাফ ক্ল্যাম্প
195-6750: 16.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস প্লাস্টিক হাফ ক্ল্যাম্পপরিমাণ: 2
238-1837: এলবো-অরিফিস S
238-1837: এলবো-অরিফিস Sপরিমাণ: 1
652-0182: 3mm পুরু ক্যানোপি রুফ কভার প্লেট
652-0182: 3mm পুরু ক্যানোপি রুফ কভার প্লেটপরিমাণ: 1
46 এর মধ্যে 1 থেকে 32 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছেআরও লোড করুন
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
609-9666 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 609-9666 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 609-9666 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে