Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet609-9666: Auxiliary Cooler Kit
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

Mærke: Cat

Produktbilleder
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit
609-9666: Auxiliary Cooler Kit

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized at ambient temperatures greater than 38°C (100°F).

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

443-9483: Vingeskrue, stål, M10 x 1,5
443-9483: Vingeskrue, stål, M10 x 1,5Antal: 3
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head Bolt
220-6381: M8-1.25 x 40mm Hex Head BoltAntal: 1
644-3269: Hydraulic Lines Dust Cap
644-3269: Hydraulic Lines Dust CapAntal: 4
621-0432: Ekstra køler ledningsnet
621-0432: Ekstra køler ledningsnetAntal: 1
651-5632: Dæksel til hydraulikoliekøler
651-5632: Dæksel til hydraulikoliekølerAntal: 2
648-7681: Monteringspakning til hydraulikoliekøler, bulk
648-7681: Monteringspakning til hydraulikoliekøler, bulkAntal: 110
639-8674: High Temperature Fuel Hose Assembly
639-8674: High Temperature Fuel Hose AssemblyAntal: 1
6V-9746: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
6V-9746: FORSEGLINGS-O-RING-ORFSAntal: 2
639-8821: Hydrauliske oliekølerledninger Rør
639-8821: Hydrauliske oliekølerledninger RørAntal: 1
639-8818: Hydrauliske oliekølerledninger Rør
639-8818: Hydrauliske oliekølerledninger RørAntal: 1
102-8703: 3 mm tyk dækplade til klemme
102-8703: 3 mm tyk dækplade til klemmeAntal: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 4
8T-4226: 3 mm tyk hård skive
8T-4226: 3 mm tyk hård skiveAntal: 4
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 21
195-6750: 16,00 mm indvendig diameter plast halv klemme
195-6750: 16,00 mm indvendig diameter plast halv klemmeAntal: 2
238-1837: VINKELRØR-ORFS S
238-1837: VINKELRØR-ORFS SAntal: 1
652-0182: 3 mm tyk baldakin tagdækselplade
652-0182: 3 mm tyk baldakin tagdækselpladeAntal: 1
625-0762: Ekstra blæser jumper ledningsnet
625-0762: Ekstra blæser jumper ledningsnetAntal: 1
651-5628: Oliekølerdæksel
651-5628: OliekølerdækselAntal: 1
658-8045: Cat Hose Assembly
658-8045: Cat Hose AssemblyAntal: 1
4H-2558: 15,88 mm indvendig diameter med flange af gummi
4H-2558: 15,88 mm indvendig diameter med flange af gummiAntal: 1
9V-2818: 9,52 mm indvendig diameter gummigennemføring
9V-2818: 9,52 mm indvendig diameter gummigennemføringAntal: 1
521-6102: Fjederbåndklemme
521-6102: FjederbåndklemmeAntal: 1
614-1934: 22mm ID hydraulisk oliekølerør
614-1934: 22mm ID hydraulisk oliekølerørAntal: 1
614-1923: 22mm ID hydraulisk oliekølerør
614-1923: 22mm ID hydraulisk oliekølerørAntal: 1
639-8823: Hydrauliske oliekølerledninger Rør
639-8823: Hydrauliske oliekølerledninger RørAntal: 1
6V-9170: Sekskantet forplademøtrik med 1-14 gevind
6V-9170: Sekskantet forplademøtrik med 1-14 gevindAntal: 3
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 2
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmøtrik
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmøtrikAntal: 1
2P-1293: 1-3/16-12 Gevind Hex 37° Flared Bulk Head Lock Møtrik
2P-1293: 1-3/16-12 Gevind Hex 37° Flared Bulk Head Lock MøtrikAntal: 2
5P-7177: Holder vaskemaskine
5P-7177: Holder vaskemaskineAntal: 3
521-6105: Hydraulisk pumpevæskeledninger klemme
521-6105: Hydraulisk pumpevæskeledninger klemmeAntal: 2
Viser 1 til 32 af 46Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 609-9666

Roof mounted auxiliary hydraulic cooler provides additional hydraulic cooling capacity. For use in heavy duty applications (i.e. mulching, brush cutting, etc.) where the machine is utilized continuously in high flow mode with high demand on the Hystat system at ambient temperatures greater than 38° C (100° F). Requires FOPS Level 2 (sold separately). Not compatible with Water Tank, Single Point Lift, or Roof Mounted Attachments Bracket.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 609-9666

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 609-9666

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet