หน้าแรกเครื่องล่างชุดช่วงล่างชุดกลุ่มเฟืองโซ่616-1285: Sprocket Kit
หน้าแรกเครื่องล่างชุดช่วงล่างชุดกลุ่มเฟืองโซ่616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

แบรนด์: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

แบรนด์: undefined

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
รวมรายการ

ไม่มีผลลัพธ์

447-1722: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว M24X3
447-1722: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว M24X3จำนวน: 32
207-3658: เฟืองโซ่สายพานตีนตะขาบ
207-3658: เฟืองโซ่สายพานตีนตะขาบจำนวน: 2
กำลังแสดง 1 ถึง 2 ของ 2
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1285

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1285

หน่วยวัด

USเมตริก
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202.81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.985
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 616-1285

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน