Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy grup zębatek616-1285: Sprocket Kit
Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy grup zębatek616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marka: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marka: undefined

Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

447-1722: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M24X3
447-1722: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M24X3Ilość: 32
207-3658: Koło napędowe gąsienicy
207-3658: Koło napędowe gąsienicyIlość: 2
Wyświetlanie 1 – 2 z 2
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 616-1285

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 616-1285

Jednostki miary

USAMetryczny
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202,81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,985
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 616-1285

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione