ホーム足回り足回りキットスプロケットグループキット616-1285: Sprocket Kit
ホーム足回り足回りキットスプロケットグループキット616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

ブランド: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

ブランド: undefined

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

207-3658: トラック スプロケット
207-3658: トラック スプロケット数量: 2
447-1722: M24X3ネジ付き六角ヘッドボルト
447-1722: M24X3ネジ付き六角ヘッドボルト数量: 32
2の1~2を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号616-1285の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号616-1285の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202.81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.985
さらに表示
部品番号616-1285と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み