StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeKettenrad-Gruppensätze616-1285: Sprocket Kit
StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeKettenrad-Gruppensätze616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marke: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marke: undefined

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

207-3658: Kettenrad
207-3658: KettenradAnzahl: 2
447-1722: M24X3 Gewinde Sechskantschraube
447-1722: M24X3 Gewinde SechskantschraubeAnzahl: 32
Anzeige von 1 bis 2 von 2
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 616-1285

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 616-1285

Maßeinheit

USMetrisch
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202,81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,985
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 616-1285

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt