HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits de Grupo da Roda Motriz616-1285: Sprocket Kit
HomeMaterial RodanteKit de Material RodanteKits de Grupo da Roda Motriz616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marca: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marca: undefined

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

207-3658: Roda Motriz da Esteira
207-3658: Roda Motriz da EsteiraQuantidade: 2
447-1722: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M24X3
447-1722: Parafuso de Cabeça Sextavada de Rosca M24X3Quantidade: 32
Mostrando 1 a 2 de 2
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 616-1285

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 616-1285

Unidades de Medida

EUAMétrica
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202,81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,985
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 616-1285

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto