AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits groupe barbotin616-1285: Sprocket Kit
AccueilTrain de roulementKits train de roulementKits groupe barbotin616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marque: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marque: undefined

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

207-3658: Barbotin chaîne
207-3658: Barbotin chaîneQuantité: 2
447-1722: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3
447-1722: Boulon à tête six pans à filetage M24 x 3Quantité: 32
Affichage de 1 à 2 sur 2
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 616-1285

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 616-1285

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202,81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,985
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 616-1285

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée