หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสน้ำยาหล่อเย็น526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสน้ำยาหล่อเย็น526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.

ท่อหม้อน้ำส่วนล่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม. Cat® ใช้ในการนำน้ำยาหล่อเย็นไปยังเครื่องยนต์

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.
526-9052: ท่อหม้อน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม.

ท่อหม้อน้ำส่วนล่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.5 มม. X 62.5 มม. Cat® ใช้ในการนำน้ำยาหล่อเย็นไปยังเครื่องยนต์

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 526-9052

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 56.5
Working Pressure (kPa): 158.58
Working Pressure (psi): 23.0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 526-9052

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3050 MH3250

รถขุด

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน