StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenKühlmittelschläuche526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenKühlmittelschläuche526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch

Cat® Unterer Kühlerschlauch mit Innendurchmesser von 56,5 mm x 62,5 mm, mit dem Kühlmittel zum Motor geleitet wird

Marke: Cat

Produktbilder
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm Innendurchmesser Kühlerschlauch

Cat® Unterer Kühlerschlauch mit Innendurchmesser von 56,5 mm x 62,5 mm, mit dem Kühlmittel zum Motor geleitet wird

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 526-9052

Maßeinheit

USMetrisch
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 56,5
Working Pressure (kPa): 158,58
Working Pressure (psi): 23,0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 526-9052

BAGGER

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

UMSCHLAGMASCHINE

MH3050 MH3250

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt