DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice chladicí kapaliny526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicHadice chladicí kapaliny526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče

Cat® 56,5 mm x 62,5 mm dolní hadice chladiče používaná k vedení chladicí kapaliny do motoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče
526-9052: 56,5 mm x 62,5 mm vnitřní průměr hadice chladiče

Cat® 56,5 mm x 62,5 mm dolní hadice chladiče používaná k vedení chladicí kapaliny do motoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 526-9052

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 56,5
Working Pressure (kPa): 158,58
Working Pressure (psi): 23,0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 526-9052

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3050 MH3250

RÝPADLO

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno