HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili liquido di raffreddamento526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili liquido di raffreddamento526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm

Tubo flessibile Cat® del radiatore inferiore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm, utilizzato per convogliare il liquido di raffreddamento al motore.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Tubo flessibile radiatore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm

Tubo flessibile Cat® del radiatore inferiore diametro interno 56,5 mm x 62,5 mm, utilizzato per convogliare il liquido di raffreddamento al motore.

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 526-9052

Unità di misura

USAMetrico
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 56,5
Working Pressure (kPa): 158,58
Working Pressure (psi): 23,0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 526-9052

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3050 MH3250

ESCAVATORE

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito