AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorFurtunuri agent răcire526-9052: Furtun lichid de răcire
AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorFurtunuri agent răcire526-9052: Furtun lichid de răcire
526-9052: Furtun lichid de răcire

Furtun lichid de răcire

Marcă: Cat

Imaginile produselor
526-9052: Furtun lichid de răcire
526-9052: Furtun lichid de răcire
526-9052: Furtun lichid de răcire
526-9052: Furtun lichid de răcire
526-9052: Furtun lichid de răcire

Furtun lichid de răcire

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 526-9052

Unități de măsură

SUAMetric
Material: CAUCIUC SINTETIC
Diametrul interior (mm): 56,5
Presiune de lucru (kPa): 158,58
Presiune de lucru (psi): 23,0
Temperatura de operare: -40 °C la 125 °C
– Aplicaţie: SISTEM DE RĂCIRE MOTOR - RADIATOR
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 526-9052

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3050 MH3250

EXCAVATOR

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită