หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสน้ำยาหล่อเย็น526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสน้ำยาหล่อเย็น526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น

Cat® Coolant Tank Water Formed Hose moves coolant between the reservoir and engine cooling system, ensuring proper flow, durability, and leak prevention.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น
526-9053: ท่อขึ้นรูปสำหรับน้ำในถังน้ำยาหล่อเย็น

Cat® Coolant Tank Water Formed Hose moves coolant between the reservoir and engine cooling system, ensuring proper flow, durability, and leak prevention.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 526-9053

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 25.0
Working Pressure (kPa): 241.32
Working Pressure (psi): 35.0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 526-9053

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3050 MH3250

รถขุด

336MHPU 340 336 MHPU 336 336 GC 345 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน