AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de liquide de refroidissement526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de liquide de refroidissement526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm

Flexible de radiateur inférieur Cat® de diamètre intérieur 56,5 mm X 62,5 mm utilisé pour conduire le liquide de refroidissement vers le moteur

Marque: Cat

Images du produit
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm
526-9052: Flexible de radiateur de diamètre intérieur de 56,5 mm x 62,5 mm

Flexible de radiateur inférieur Cat® de diamètre intérieur 56,5 mm X 62,5 mm utilisé pour conduire le liquide de refroidissement vers le moteur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 526-9052

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE
Diamètre intérieur (mm): 56,5
Pression de fonctionnement (kPa): 158,58
Pression de fonctionnement (psi): 23,0
Température de fonctionnement: -40 °C à 125 °C
Application: CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR - RADIATEUR
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 526-9052

PELLE HYDRAULIQUE

336MHPU 340 336 MHPU 336 345 GC 345

PELLE POUR MANUTENTION

MH3050 MH3250

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée