Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиМолотки та ковзні санчата1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиМолотки та ковзні санчата1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Марка: Cat

Зображення виробу
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 1U-7184

The Cable Handled Pin Removal Hammer is used for the removal of flexible pins from machine bucket teeth. It provides a secure grip and maximum control when removing stubborn pins. It is used in conjunction with a sledgehammer, providing additional force and leverage to effectively remove flexible pins, and is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a specific shape and weight distribution to effectively transfer impact energy to the pin
• Maintain a firm grip on the cable-reinforced handle to prevent slippage and accidents

Applications:
The Cable Handled Pin Removal Hammer ensures that even the most stubborn bucket teeth pins can be removed quickly and efficiently, minimizing downtime and maximizing productivity.

Переглянути більше
Попередження:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 1U-7184

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Length (in): 20,0
Width (in): 10,1
Weight (lb): 6,1
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено