Caterpillar

Προσθήκη εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
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
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΣφύρες και βαριοπούλες μεγάλου μεγέθους1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΣφύρες και βαριοπούλες μεγάλου μεγέθους1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Μάρκα: Cat

ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 1U-7184

The Cable Handled Pin Removal Hammer is used for the removal of flexible pins from machine bucket teeth. It provides a secure grip and maximum control when removing stubborn pins. It is used in conjunction with a sledgehammer, providing additional force and leverage to effectively remove flexible pins, and is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a specific shape and weight distribution to effectively transfer impact energy to the pin
• Maintain a firm grip on the cable-reinforced handle to prevent slippage and accidents

Applications:
The Cable Handled Pin Removal Hammer ensures that even the most stubborn bucket teeth pins can be removed quickly and efficiently, minimizing downtime and maximizing productivity.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 1U-7184

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Length (in): 20,0
Width (in): 10,1
Weight (lb): 6,1
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε