Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteCiocane și ciocane glisante1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteCiocane și ciocane glisante1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Descriere pentru cod articol 1U-7184

The Cable Handled Pin Removal Hammer is used for the removal of flexible pins from machine bucket teeth. It provides a secure grip and maximum control when removing stubborn pins. It is used in conjunction with a sledgehammer, providing additional force and leverage to effectively remove flexible pins, and is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a specific shape and weight distribution to effectively transfer impact energy to the pin
• Maintain a firm grip on the cable-reinforced handle to prevent slippage and accidents

Applications:
The Cable Handled Pin Removal Hammer ensures that even the most stubborn bucket teeth pins can be removed quickly and efficiently, minimizing downtime and maximizing productivity.

Vizualizare mai multe
Avertisment:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 1U-7184

Unități de măsură

SUAMetric
Length (in): 20,0
Width (in): 10,1
Weight (lb): 6,1
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită