Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
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
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasMartelos e Marretas1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasMartelos e Marretas1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Marca: Cat

Imagens do Produto
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 1U-7184

The Cable Handled Pin Removal Hammer is used for the removal of flexible pins from machine bucket teeth. It provides a secure grip and maximum control when removing stubborn pins. It is used in conjunction with a sledgehammer, providing additional force and leverage to effectively remove flexible pins, and is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a specific shape and weight distribution to effectively transfer impact energy to the pin
• Maintain a firm grip on the cable-reinforced handle to prevent slippage and accidents

Applications:
The Cable Handled Pin Removal Hammer ensures that even the most stubborn bucket teeth pins can be removed quickly and efficiently, minimizing downtime and maximizing productivity.

Exibir Mais
Advertência:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 1U-7184

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (in): 20,0
Width (in): 10,1
Weight (lb): 6,1
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto