Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง
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
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือค้อนและเลื่อนแบบสไลด์1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือค้อนและเลื่อนแบบสไลด์1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer
1U-7184: Cable Handled Pin Removal Hammer

Cat® Cable Handled Pin Removal Hammer is used to ensure accurate and efficient pin extraction from the bucket teeth during maintenance and repair tasks

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1U-7184

The Cable Handled Pin Removal Hammer is used for the removal of flexible pins from machine bucket teeth. It provides a secure grip and maximum control when removing stubborn pins. It is used in conjunction with a sledgehammer, providing additional force and leverage to effectively remove flexible pins, and is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a specific shape and weight distribution to effectively transfer impact energy to the pin
• Maintain a firm grip on the cable-reinforced handle to prevent slippage and accidents

Applications:
The Cable Handled Pin Removal Hammer ensures that even the most stubborn bucket teeth pins can be removed quickly and efficiently, minimizing downtime and maximizing productivity.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1U-7184

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (in): 20.0
Width (in): 10.1
Weight (lb): 6.1
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน