หน้าแรกเครื่องล่างสายพานตีนตะขาบยาง374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
หน้าแรกเครื่องล่างสายพานตีนตะขาบยาง374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~

สายพานตีนตะขาบยางสำหรับรถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็กจะช่วยให้คุณทำงานได้บนพื้นผิวหลากหลายรูปแบบ เช่น พื้นหญ้า พื้นทางเดิน หรือพื้นที่มีหิน โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวหรือเครื่องจักร

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
374-3463: สายพานตีนตะขาบยางเกรดพรีเมียม - 300 มม~
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

สายพานตีนตะขาบยางสำหรับรถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็กจะช่วยให้คุณทำงานได้บนพื้นผิวหลากหลายรูปแบบ เช่น พื้นหญ้า พื้นทางเดิน หรือพื้นที่มีหิน โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวหรือเครื่องจักร

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 374-3463

หน่วยวัด

USเมตริก
Track Features: Tread Pattern-Block
Overall Length (mm): 2,200.0
Overall Length (in): 86.61
Overall Height (mm): 400.0
Overall Height (in): 15.75
Overall Width (mm): 450.0
Overall Width (in): 17.72
Lugs (per row): 78.0
Circumference (mm): 4,095.0
Circumference (in): 161.22
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 52.5
Pitch (in): 2.07
Type: Heavy Duty
Width (mm): 300.0
Width (in): 11.81
Color: Black
Approx. Weight (kg): 138.0
Approx. Weight (lb): 304.24
Track Pitch (mm): 52.5
Track Pitch (in): 2.067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300.0
Belt Width (in): 11.811
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 374-3463

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน