AcasăTren de rulare​Șenile de cauciuc374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
AcasăTren de rulare​Șenile de cauciuc374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5

Șenilă cauciuc pentru regim intensiv 300 mm (11,8 in) pentru 302.5 D

Marcă: Cat

Imaginile produselor
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
374-3463: Şenilă de cauciuc 300 mm pentru 302.5
Contact your dealer for replacement options.

Șenilă cauciuc pentru regim intensiv 300 mm (11,8 in) pentru 302.5 D

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 374-3463

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 2.200,0
Caracteristici șină: Bloc model bandă de rulare
Lungime totală (in): 86,61
Înălțime totală (mm): 400,0
Înălțime totală (in): 15,75
Lățimea totală (mm): 450,0
Lățimea totală (in): 17,72
Came (pe rând): 78,0
Circumferință (mm): 4.095,0
Circumferință (in): 161,22
Descriere material: Cauciuc
Pas (mm): 52,5
Pas (in): 2,07
Tip: Condiţii dificile
Lăţime (mm): 300,0
Lăţime (in): 11,81
Culoare: Negru
Greutate aprox. (kg): 138,0
Greutate aprox. (lb): 304,24
Track Pitch (mm): 52,5
Track Pitch (in): 2,067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300,0
Belt Width (in): 11,811
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 374-3463

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită