AloitusAlavaunuKumitela374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
AloitusAlavaunuKumitela374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5

300 mm:n (11,8 tuumaa) Heavy Duty -kumitela 302.5 C:lle

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
374-3463: 300 mm:n kumitela malliin 302.5
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

300 mm:n (11,8 tuumaa) Heavy Duty -kumitela 302.5 C:lle

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 374-3463 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Telan ominaisuudet: Kulutuspinnan kuvio-lohko
Kokonaispituus (mm): 2 200,0
Kokonaispituus (in): 86,61
Kokonaiskorkeus (mm): 400,0
Kokonaiskorkeus (in): 15,75
Kokonaisleveys (mm): 450,0
Kokonaisleveys (in): 17,72
Korvakkeet (riviä kohti): 78,0
Ympärysmitta (mm): 4 095,0
Ympärysmitta (in): 161,22
Materiaalin kuvaus: Kumi
Nosto (mm): 52,5
Nosto (in): 2,07
Tyyp.: Raskas käyttö
Leveys (mm): 300,0
Leveys (in): 11,81
Väri: Musta
Paino, noin (kg): 138,0
Paino, noin (lb): 304,24
Track Pitch (mm): 52,5
Track Pitch (in): 2,067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300,0
Belt Width (in): 11,811
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 374-3463

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu