DomůPodvozekPryžové pásy374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
DomůPodvozekPryžové pásy374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)

Pryžové pásy hydraulických minirýpadel vám umožní pracovat na více površích, jako je tráva, dlažba nebo kámen, aniž byste poškodili povrch nebo stroj.

Značka: Cat

Obrázky produktů
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
374-3463: Pryžový pás Premium – 300 mm (11,8 palce)
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Pryžové pásy hydraulických minirýpadel vám umožní pracovat na více površích, jako je tráva, dlažba nebo kámen, aniž byste poškodili povrch nebo stroj.

Značka: Cat

ZRUŠENO
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 374-3463

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Track Features: Tread Pattern-Block
Overall Length (mm): 2 200,0
Overall Length (in): 86,61
Overall Height (mm): 400,0
Overall Height (in): 15,75
Overall Width (mm): 450,0
Overall Width (in): 17,72
Lugs (per row): 78,0
Circumference (mm): 4 095,0
Circumference (in): 161,22
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 52,5
Pitch (in): 2,07
Type: Heavy Duty
Width (mm): 300,0
Width (in): 11,81
Color: Black
Approx. Weight (kg): 138,0
Approx. Weight (lb): 304,24
Track Pitch (mm): 52,5
Track Pitch (in): 2,067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300,0
Belt Width (in): 11,811
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 374-3463

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno