HomeSottocarroCingoli in gomma374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
HomeSottocarroCingoli in gomma374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")

Il cingolo in gomma del miniescavatore consente di lavorare su più superfici come erba, selciati o pietra senza danneggiare la superficie o la macchina.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
374-3463: Cingolo in gomma Premium - 300 mm (11,8")
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Il cingolo in gomma del miniescavatore consente di lavorare su più superfici come erba, selciati o pietra senza danneggiare la superficie o la macchina.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 374-3463

Unità di misura

USAMetrico
Track Features: Tread Pattern-Block
Overall Length (mm): 2.200,0
Overall Length (in): 86,61
Overall Height (mm): 400,0
Overall Height (in): 15,75
Overall Width (mm): 450,0
Overall Width (in): 17,72
Lugs (per row): 78,0
Circumference (mm): 4.095,0
Circumference (in): 161,22
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 52,5
Pitch (in): 2,07
Type: Heavy Duty
Width (mm): 300,0
Width (in): 11,81
Color: Black
Approx. Weight (kg): 138,0
Approx. Weight (lb): 304,24
Track Pitch (mm): 52,5
Track Pitch (in): 2,067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300,0
Belt Width (in): 11,811
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 374-3463

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito