Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್

302.5 C ಗೆ 300 mm (11.8 in) ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
374-3463: 302.5 ಕ್ಕೆ 300 mm ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
ಬದಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಲರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

302.5 C ಗೆ 300 mm (11.8 in) ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 374-3463 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 2,200.0
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್-ಬ್ಲಾಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 86.61
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 400.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 15.75
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 450.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 17.72
ಲಗ್ಸ್ (ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೆ): 78.0
ಸುತ್ತಳತೆ (mm): 4,095.0
ಸುತ್ತಳತೆ (in): 161.22
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ರಬ್ಬರ್
ಪಿಚ್ (mm): 52.5
ಪಿಚ್ (in): 2.07
ಪ್ರಕಾರ: ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಅಗಲ (mm): 300.0
ಅಗಲ (in): 11.81
ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (kg): 138.0
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (lb): 304.24
Track Pitch (mm): 52.5
Track Pitch (in): 2.067
Number of Sections: 78
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 300.0
Belt Width (in): 11.811
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 374-3463 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ