Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
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
Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиНаборы крепежных деталей659-6177: Shim Kit
Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиНаборы крепежных деталей659-6177: Shim Kit
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Торговая марка: undefined

fallback-image
659-6177: Shim Kit

Cat® Shim Kit contains set of thin metal spacers designed to adjust and maintain the correct clearances between critical moving and load-bearing components.

Торговая марка: undefined

Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

419-0960: Износостойкая лента толщиной 15,5 мм
419-0960: Износостойкая лента толщиной 15,5 ммКоличество: 8
8T-5412: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
8T-5412: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75Количество: 4
8T-5041: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 120 мм
8T-5041: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 120 ммКоличество: 4
8T-4184: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 45 мм
8T-4184: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 45 ммКоличество: 12
419-0957: Стальная прокладка толщиной 4,5 мм
419-0957: Стальная прокладка толщиной 4,5 ммКоличество: 12
8T-4183: M12X1,75 Болт с резьбой длиной 40 мм
8T-4183: M12X1,75 Болт с резьбой длиной 40 ммКоличество: 12
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 32
8T-4194: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 50 мм
8T-4194: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 50 ммКоличество: 12
8T-4956: БОЛТ
8T-4956: БОЛТКоличество: 12
419-0958: Стальная прокладка толщиной 2,3 мм
419-0958: Стальная прокладка толщиной 2,3 ммКоличество: 8
361-3050: Износостойкая лента толщиной 15,5 мм
361-3050: Износостойкая лента толщиной 15,5 ммКоличество: 4
8T-7971: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-7971: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 28
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 мм
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 ммКоличество: 4
8T-5001: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 130 мм
8T-5001: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 130 ммКоличество: 4
8T-4910: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 60 мм
8T-4910: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 60 ммКоличество: 8
Показать 1 - 15 из 15
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 659-6177

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 659-6177

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 659-6177

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен